Publique sus productos
Weiser WEB3 Augusta Handleset
Weiser WEB3 Augusta Handleset
    Weiser

    Weiser WEB3 Augusta Handleset

    Traducido por Google,

    Con Weiser puedes combinar la sencillez con la elegancia. Ya sea que esté buscando un estilo tradicional, de transición o contemporáneo, nuestra selección y acabados le facilitarán encontrar el acento adecuado para su hogar. El juego de manijas se puede bloquear o desbloquear con una llave desde el exterior o con una llave/pieza giratoria desde el interior. El acabado de latón pulido se suma a la apariencia tradicional del producto y hace una declaración clásica.

    • Para uso en puertas exteriores donde se necesita entrada con llave y seguridad.
    • Con tecnología de cambio de clave SmartKey® ; Vuelva a introducir la cerradura usted mismo en segundos en 3 sencillos pasos.
    • Cuenta con un pestillo ajustable para adaptarse a todas las preparaciones de puertas estándar.
    • El mecanismo de cierre funciona con pieza giratoria en el interior de la cerradura.
    • Tiro de cerrojo de 1 pulg.
    • Viene con 2 llaves.
    • Se instala fácilmente en minutos con solo un destornillador.
    • Garantía mecánica y de acabados de por vida.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Weiser #Juego de manijas #Puerta delantera #SmartKey #Deadbolt

    Especificaciones
    • Product Family: Augusta
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 17-45/64
      Cross Bore: 2-1/8"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWeiser-WEB3-Augusta-Handleset
    • Familia de productoDoor Locks
    • Grupo de productosHandleset
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Nombre UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors