Realice los ajustes necesarios en la escalera en Propiedades > Dimensión (ver imagen 2). Las funciones de la familia tienen las siguientes limitaciones y están adaptadas a nuestra plantilla de construcción. La familia funciona mejor en los siguientes casos:
Radio: 800-1300 mm
Bandas de rodadura/carrera: 15-24
Altura de la banda de rodadura: 173 - 220 mm
Profundidad del escalón: 150-366 mm
La escalera de caracol JOS está disponible en radios de 800 a 1300 mm. Todos los componentes de la escalera están disponibles en muchas versiones diferentes para adaptarse a su entorno y preferencias particulares. Gracias a un diseño simple, también es fácil de montar. La escalera de caracol JOS para uso en interiores o exteriores está galvanizada en caliente de serie. Para aumentar la seguridad y la accesibilidad en la escalera, ofrecemos una serie de accesorios adicionales para simplificar estos aspectos. Detrás del proceso de desarrollo se encuentra, además de un afán por mejorar la sostenibilidad, el deseo de llevar la escalera de caracol tradicional al siguiente nivel en términos de material, diseño y nuevos enfoques de función y construcción.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |