Publique sus productos
Straight flight staircase, railing, round bar
Weland AB

Straight flight staircase, railing, round bar

4.0 de 5 estrellas4.0(10 reseñas)
Traducido por Google,

Weland fabrica escaleras de tramo recto estables, seguras y fáciles de instalar de alta calidad. Las escaleras están hechas de acero y constan de tres componentes principales; largueros, peldaños de escaleras y barandillas. Weland fabrica varios modelos de escalera con barandilla a prueba de niños, lo que supone una apertura máxima de 100 mm. Tanto los peldaños de las escaleras como las barandillas están disponibles en varios diseños diferentes, pero los peldaños de las escaleras generalmente están hechos de rejilla con un borde frontal de seguridad, abertura de malla de 34 x 75 mm. Todo el material está galvanizado en caliente para garantizar una larga vida útil.

Especificaciones
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1600 mm) Other widths: 1800 and 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34x75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Intermediate baluster: Round bar Ø 12 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciast-stair_last_step_below_floor_level_cp
  • Familia de productoStraight stairs
  • Grupo de productosEscape and industry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalGalvanizado por inmersión
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
  • Clasificación IFC Escalera
  • Código Uniclass 2015EF_35_10
  • Descripción Uniclass 2015Stairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs
  • Número OmniClass23-17 23 17
  • Título OmniClass Stairs

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia