Publique sus productos
Straight flight staircase, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, railing, intermediate rail

4.0 de 5 estrellas4.0(15 reseñas)
Traducido por Google,

Weland fabrica escaleras de tramo recto de alta calidad, estables, seguras y fáciles de instalar. Las escaleras están hechas de acero y presentan solo una pequeña cantidad de componentes principales. Tanto los peldaños de las escaleras como las barandillas están disponibles en varios diseños diferentes, pero los peldaños de las escaleras generalmente están hechos de rejilla con un borde frontal de seguridad.

Especificaciones
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other widths: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciast-stair_last_step_below_floor_level_in
  • Familia de productoStraight stairs
  • Grupo de productosEscape and industry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalGalvanizado por inmersión
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
  • Clasificación IFC Escalera
  • Código Uniclass 2015EF_35_10
  • Descripción Uniclass 2015Stairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs
  • Número OmniClass23-17 23 17
  • Título OmniClass Stairs

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia