Publique sus productos
Balcony Railing Picket Top Mounted
Balcony Railing Picket Top Mounted

    Balcony Railing Picket Top Mounted

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Se trata de una barandilla de balcón asequible que proporciona un interior espacioso. Gracias a su peso ligero y construcción sencilla, la instalación se realiza sin problemas.

    Disponemos de varios perfiles de riel superior para elegir y la superficie de todas las piezas se puede anodizar o pintar en el color que elija.

    Los piquetes son de 20x20 mm y se colocan con una distancia ctc máxima de 120 mm.

    Las esquinas pueden ser de corte recto o en inglete en cualquier ángulo.

    Weland Aluminium AB está homologado o cumple los requisitos de Sunda Hus, BVB y Svanens byggproduktportal.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.

    Especificaciones
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_balcony_railing_bars_top
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing