Publique sus productos
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Traducido por Google,

    Nuestras muy populares barandillas con láminas de aluminio perforadas están disponibles en todos los diseños más comunes.

    Disponemos de varios perfiles de riel superior para elegir y la superficie de todas las piezas se puede anodizar o pintar en el color que elija.

    Las esquinas pueden ser de corte recto o en inglete en cualquier ángulo.

    Weland Aluminium AB está homologado o cumple los requisitos de Sunda Hus, BVB y Svanens byggproduktportal.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.

    Especificaciones
    • Image 1: Low panel, perforated sheet metal

      Image 2: High panel, perforated sheet metal

      Image 3: Low panel, non perforated sheet metal

      Image 4: High panel, non perforated sheet metal


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets_Top
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing