Publique sus productos
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    Traducido por Google,

    CARPO es una cerca de estacionamiento fácil de instalar y libre de mantenimiento que se adapta a la mayoría de los entornos. El precio es muy competitivo incluso en comparación con la madera. Opcionalmente, los perfiles pueden equiparse con un reflejo que facilita el estacionamiento en la oscuridad y al atardecer.

    CARPO está estructurado en módulos, donde la longitud máxima es de 3000mm/módulo.

    Los perfiles son de aluminio con recubrimiento de polvo y están disponibles en cualquier color estándar; Negro, gris, verde y marrón. Otros colores contra un costo fijo.

    CARPO se puede instalar sobre bloques de hormigón o placas de base.

    Weland Aluminium AB suministra productos con marcado CE.

    Para obtener más información, póngase en contacto con info@welandutemiljo.se.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_carpo_parking_fence
    • Familia de productoFence
    • Grupo de productosParking Fence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniClass Fences