Publique sus productos
YMER Double Bicycle Shelter

YMER Double Bicycle Shelter

Traducido por Google,

El refugio para bicicletas YMER Double es un producto asequible con longitud seleccionable.
La instalación se realiza sin problemas debido a su peso ligero y construcción simple.

Los perfiles son de aluminio con recubrimiento de polvo, mientras que el soporte de la rueda y el bloqueo del marco tienen un diseño galvanizado en caliente.
YMER Double está disponible en cualquier color estándar; Negro, gris, verde y marrón. Otros colores contra un costo fijo.

YMER Double se puede instalar sobre bloques de hormigón o placas de base.

Weland Aluminium AB suministra productos con marcado CE.

Para obtener más información, póngase en contacto con info@welandutemiljo.se.

Especificaciones
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWAL_double_bicycle_shelter
  • Familia de productoYMER
  • Grupo de productosBicycle Shelter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioGalvanizado por inmersión
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Número OmniClass23-11 29 11 13
  • Título OmniClass Bicycle Shelters

Disponibilidad en regiones

Europa