Publique sus productos
TELLUS  Recycling Station

TELLUS Recycling Station

Traducido por Google,

La estación de reciclaje TELLUS es un producto asequible con longitud y anchura seleccionables. La instalación se realiza sin problemas debido a su peso ligero y construcción simple.

Los perfiles son de aluminio con recubrimiento de polvo, mientras que el soporte de la rueda y el bloqueo del marco tienen un diseño galvanizado en caliente. TELLUS está disponible en cualquier color estándar; Negro, gris, verde y marrón. Otros colores contra un costo fijo.

TELLUS se puede instalar sobre bloques de hormigón o placas de base.

Weland Aluminium AB suministra productos con marcado CE.

Para obtener más información, póngase en contacto con info@welandutemiljo.se.

Especificaciones
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for TELLUS 30:

    • Depth: 3716 mm
    • Height: 2510 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
      • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for TELLUS 37:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2530 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWAL_tellus_recycling_station
  • Familia de productoTELLUS/FUNKIS
  • Grupo de productosRecycling Station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioGalvanizado por inmersión
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Terminal de residuos
  • Número OmniClass23-19 29 13 11
  • Título OmniClass General Purpose Shelters