Publique sus productos
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm

    Cat ladder with bracket set 300 mm

    4.8 de 5 estrellas4.8(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las escaleras para gatos Weland son escaleras ligeras que ofrecen una buena estabilidad. Los peldaños están perfilados para reducir el riesgo de resbalones y están estampados tanto en el interior como en el exterior para una doble seguridad. La longitud de los soportes está determinada por la distancia entre la pared exterior y el borde exterior de la canaleta.

    Las escaleras para gatos de Weland se utilizan tanto en la construcción como en la industria. Las escaleras para gatos instaladas de forma permanente se utilizan para proporcionar acceso a tejados con hasta 8 m de desnivel. Se puede utilizar con elemento sándwich, hormigón o fachadas de madera.

    Las escaleras se pueden equipar con una gran cantidad de accesorios, a menudo combinados con otros productos de seguridad para techos de Weland.
    Disponible con prevención de acceso no autorizado a través de una escalera suelta y herraje de suspensión.

    No todos los accesorios se agregan al modelo de Revit.

    Especificaciones
    • The ladder's stringers are in a roll-formed u-profile.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Max. distance between mounting points: 2500 mm
      Bracket length: 300 mm
      Approved in accordance with SS 831340 and SS-EN ISO 14122-4.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacat_ladder_300mm
    • Familia de productoRoof Safety
    • Grupo de productosLadders
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descripción Uniclass 2015Stair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniClass Ladders

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia