Publique sus productos
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel

    Parallel system for solar panel

    4.3 de 5 estrellas4.3(21 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de fijación de Weland Stål para paneles solares está personalizado para nuestras condiciones nórdicas y está calculado y probado para resistir condiciones de viento y nieve duras. Los sistemas funcionan para todo tipo de techos y celdas solares, paneles solares y colectores solares.

    El sistema contiene pocos componentes fáciles de usar, lo que hace que su montaje sea rápido y eficiente. Gracias a nuestro stock, entregamos los productos en pocos días directamente en el lugar de instalación.

    Los sistemas de fijación de paneles solares están disponibles en diferentes ángulos hasta una inclinación de 50 grados desde el techo.

    Especificaciones
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolar_panel_parallel
    • Familia de productoRoof Accessories
    • Grupo de productosSolar Panel System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_78
    • Descripción Uniclass 2015Solar module roof anchors
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
    • Número OmniClass23-13 41 00
    • Título OmniClass Roof Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia