Publique sus productos
Top Hung fully reversible window

Top Hung fully reversible window

Traducido por Google,
Ventana totalmente reversible Top Hung Un diseño único fabricado con perfiles de aluminio y madera laminada sin nudos de crecimiento lento de alta densidad, procedente de bosques sostenibles. Con un diseño elegante y una función moderna, es fácil ver por qué este es nuestro producto más popular. La bisagra reversible voladiza oculta permite invertir completamente la hoja con todo el movimiento hacia el exterior por lo que nunca se acciona la hoja con cortinas, estores o elementos exteriores. Ventanas proyectantes reversibles de aluminio/madera Productos de 3 vidrios en espesor de vidrio de 36 o 48 mm. Valor U entre 1,0 a 1,4 Clasificación al fuego EI45 Reducción sonora entre 32 dB y 48 dB Profundidad de marco 100 mm o 115 mm Peso de hoja hasta 80 kg Ventana totalmente reversible Top Hung Un diseño único fabricado con perfiles de aluminio y alta densidad, Madera laminada sin nudos de crecimiento lento procedente de bosques sostenibles. Con un diseño elegante y una función moderna, es fácil ver por qué este es nuestro producto más popular. La bisagra reversible voladiza oculta permite invertir completamente la hoja con todo el movimiento hacia el exterior por lo que nunca se acciona la hoja con cortinas, estores o elementos exteriores. Ventanas proyectantes reversibles de aluminio/madera Productos de 3 vidrios en espesor de vidrio de 36 o 48 mm. Valor U entre 1,0 y 1,4 Resistencia al fuego EI45 Reducción de sonido entre 32 dB y 48 dB Profundidad del marco 100 mm o 115 mm Peso de la hoja hasta 80 kg Diseño seguro disponible
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTSG_180
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosOutward Opening
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-05
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Noruega
Reino Unido
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit