Publique sus productos
Side swing projecting

Side swing projecting

Traducido por Google,
Abatible lateral Ventana voladiza Un diseño único fabricado con perfiles de aluminio y madera laminada sin nudos de crecimiento lento de alta densidad, procedente de bosques sostenibles. La ventana de proyección lateral tiene una función elegante y moderna. La ventana tiene una acción de apertura lateral colgada, la hoja se cuelga de un par de bisagras de fricción ocultas. Se puede lograr un ángulo de apertura de 90° para permitir que las superficies externas se limpien desde el interior del edificio Abatible lateral Ventanas de aluminio/madera salientes Productos de 3 acristalamientos con un espesor de vidrio de 36 o 48 mm. Valor U entre 1,0 y 1,4 Reducción del sonido entre 32 dB y 48 dB Profundidad del marco 100 mm o 115 mm Peso de la hoja hasta 50 kg Diseño seguro disponible
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_90
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosOutward Opening
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-05
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows