Publique sus productos
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
    WESTGATE

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    Traducido por Google,
    BOL-608 - Bolardo cuadrado de diseño abierto

    Aplicaciones

    Los bolardos están diseñados para pasarelas, entradas, caminos de acceso y otras aplicaciones de iluminación de áreas pequeñas donde se desea una baja altura de montaje.

      Especificaciones
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W/18W/25W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 55LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1375LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 270°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaBOL-608-SERIES
      • Familia de productoExterior Lighting
      • Grupo de productosBollard Luminaires
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-09-11
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)25.59
      • Ancho (pulgadas)5.9
      • Profundidad (pulgadas)5.9
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioPolicarbonato
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures