Publique sus productos
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
    WESTGATE

    BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System

    Traducido por Google,

    BOL-G7 - Sistema de bolardo modular con rejilla externa G7

    Aplicaciones

    Los bolardos están diseñados para pasarelas, entradas, caminos de acceso y otras aplicaciones de iluminación de áreas pequeñas donde se desea una altura de montaje baja.

    Especificaciones
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 10W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100 LPW
      • Dome Top With External Louver
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Bolts Included (7-1/2” long)
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 2500LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBOL-G7-SERIES
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de productosBollard Luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.3
    • Profundidad (pulgadas)6.3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures