Publique sus productos
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
    WESTGATE

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    Traducido por Google,
    BOL-700 - Bolardo de paso sin deslumbramiento

    Solicitud

    Los bolardos están diseñados para pasarelas, entradas, caminos de acceso y otras aplicaciones de iluminación de áreas pequeñas donde se desea una baja altura de montaje.

    Especificaciones
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC
      • Wattage: 6W/10W/12W/15W/20W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100LM/W
      • Powder-Coated Aluminum, White, Black & Silver Finishes
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Sold Separately, see the accessories
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 1200LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle : 270°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBOL-700-SERIES
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de productosBollard Luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.49
    • Ancho (pulgadas)6.3
    • Profundidad (pulgadas)6.3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures