Publique sus productos
WICSTYLE 65 evo - Door
WICSTYLE 65 evo - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65 evo - Door

    Traducido por Google,

    WICSTYLE 65 evo, con su diseño de hoja enrasada con una profundidad de sistema de 65 mm y una amplia gama de aplicaciones, satisface perfectamente las más altas exigencias en cuanto a diseño, calidad tecnológica y rendimiento. Gracias a su favorable relación precio/rendimiento, constituye una solución económica para puertas de aluminio que se adapta a casi cualquier necesidad.

    Resultados de las pruebas del sistema / Producto aprobado por la CE según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

    Permeabilidad al aire: Clase 4

    Estanqueidad: Hasta 7A

    Resistencia a la carga del viento: Clase C2

    Rendimiento acústico: RW (C; Ctr ) hasta 43 (–2; –5) dB

    Fuerzas de operación: Clase 2

    Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad: Cumplida

    Resistencia mecánica: Clase 3

    Apertura/cierre repetido: Clase 7 (500.000 ciclos)

    Resistencia al impacto: Clase 1

    Comportamiento entre diferentes climas: Hasta la clase 2(e) 2(d)

    Resistencia a robos: RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Resistencia a las balas: hasta FB4

    Garantía de calidad: Certificado según ISO 9001:2008

    Gestión medioambiental: Certificada según ISO 14001

    Especificaciones
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable in combination with WICLINE evo window series

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Ud values: until 1.3 W/(m²K)

      Fittings:

      Butt hinge

      Screwed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1400 mm x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Bullet resistance in class FB4

      Leaf overlapping infill on one side or on both side

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWICSTYLE_65_EVO_D
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosDoors 65/75 evo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-23
    • Número de edición2
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716