Publique sus productos
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65N NG - Door

    Traducido por Google,

    La serie WICSTYLE 65 N NG es una serie sin rotura de puente térmico con un perfil de 65 mm basada en el exitoso concepto de las puertas WICSTYLE NG. Todas las configuraciones de la gama de puertas de aluminio WICSTYLE 65 N NG se pueden combinar con otras gamas WICONA. Se pueden integrar completamente en los sistemas de fachada WICTEC y en los sistemas de ventanas WICLINE.

    Especificaciones
    • TECHNICAL PERFORMANCE

      Profile technology:

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or opening

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 225 mm

      Door frame profiles: from 48 mm up to 98 mm

      Neutral frame profiles from 30 mm up to 240 mm

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Screwed hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h):

      1400 mm x 2700 mm for internal applications

      1400 mm x 2520 mm for external applications

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Smoke control doors Sa/S200

      Fire protection doors EW 30

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C2

      Acoustic performance: RW (C; Ctr) until 44 (–2; –6) dB

      Operating forces: Class 2

      Load bearing capacity of

      safety devices:

      Fulfilled

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 7 (500,000 cycles)

      Impact resistance: Class 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWICSTYLE_65N_NG_D
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosDoors 65/75
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta