Publique sus productos
Sillón de conferencia Graph
Wilkhahn

Sillón de conferencia Graph

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Forma pionera. Confort innovador. Detalles convincentes. El sillón de conferencia Graph ofrece aire fresco en el mercado de sillones de conferencia que existe desde hace décadas. Ya a primera vista ofrece una calidad gráfica que le da el nombre. Resultado de un desarrollo artístico, una coquilla orgánica cortada primero verticalmente y luego horizontalmente para, a continuación, unirla modificada. Como un juego fascinante entre una forma fluida y unas líneas claras con superficies cerradas y aperturas transparentes, con armonía y contraste. El llamativo diseño se corresponde con una comodidad excepcional, que Graph ofrece a pesar de su fino contorno. Las estructuras de asiento y respaldo cinchados, inyectados con espuma y tapizados, son sinónimo de una tecnología de tapizado de primera clase. Aun más, la ballesta con un apoyo del asiento en tres puntos ofrece, sin ningún tipo de mecanismo, una flexibilidad tridimensional. Activando así tanto el cuerpo como la mente. Ya es casi evidente que Graph convence hasta en el mínimo detalle: que en los apoyabrazos no se vean ningún tipo de tornillos, que formas y superficies estén perfectamente modeladas y trabajadas, y que las costuras de los nobles tapizados sigan la línea de diseño.
Especificaciones
  • Los sillones de conferencia Graph, modelos 301/6, 302/6, 301/7, 302/7 están disponibles con pie de estrella de cinco brazos. Los modelos 301/6 y 302/6 tienen columna giratoria, y los modelos 301/7 y 302/7 disponen de asiento con altura regulable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGraph
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)62
  • Profundidad (mm)64
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descripción Uniclass 2015Office chairs
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África