Publique sus productos
950XL Double Check Backflow Preventer
Wilkins

950XL Double Check Backflow Preventer

Traducido por Google,

Diseñado para su instalación en tuberías de agua para proteger contra el reflujo y la contrapresión de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. El conjunto proporcionará protección donde no exista un riesgo potencial para la salud.

Cumplimiento
(Todas las medidas están aprobadas en horizontal. Las aprobaciones en vertical se detallan a continuación).
• Listado ASSE® 1015 (vertical 3/4”, 1 1/2” y 2”)950XL
• Listado cUPC® (vertical 1 1/2”, 2”)
• Certificado CSA® B64.5 (vertical 3/4”, 1 1/2” y 2”)
• Cumple con AWWA C510 (vertical 3/4”)
• Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas e Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California (vertical 3/4”)
• Aprobado por la ciudad de Los Ángeles (vertical 1 1/2", 2")
• NYC MEA 426-89-M VOL 3

Características:

  • Su corta longitud de instalación facilita su colocación en espacios reducidos.
  • Los asientos y los anillos de sellado de silicona son totalmente reemplazables para obtener bajos costos a lo largo de su vida útil.
  • Protege de forma segura el suministro de agua potable del agua contaminada.
  • La construcción ofrece resistencia a la corrosión y protección contra el invierno.
  • Listado en ASSE® 1015
  • Listado por IAPMO®
  • Listado por CSA®
  • C510 compatible con AWWA
Especificaciones
  • The Double Check Valve Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1015, and supplied with full port ball valves. The main
    body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat rings and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat
    disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the device
    from the line. The Double Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 950XL

    keywords: Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,,50XL,0XL

Especificaciones técnicas
  • Referencia950XL
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas