Publique sus productos
Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Traducido por Google,

Diseñado para su instalación en tuberías de agua potable, sistemas de riego, conexiones de redes de agua potable y sistemas contra incendios.

Cumplimiento:

  • Norma NSF 372
  • Cumple con los estándares AWWA C515 y C550.
  • Aprobado por FM
  • Cumple con los estándares AWWA C515 y C-550.
  • Certificado por UL®
  • Listado C-UL®
  • Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 372.

Características:

  • Las opciones de conexión con brida, ranurada o con brida y ranurada ofrecen una instalación versátil.
  • Presión máxima de trabajo del agua de 250 psi
  • Uso independiente o como dispositivo antirretorno para mayor comodidad en la aplicación.
  • El cuerpo de hierro dúctil y los componentes internos de acero inoxidable resisten la corrosión.
  • Cumple con la ley de bajo contenido de plomo.
Especificaciones
  • keywords: OS&Y gate valve, resilient wedge gate valve, water control valve, Wilkins gate valve, shutoff valve

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-48
  • Familia de productoIsolation Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosGate Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica