Publique sus productos
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
    Wilkins

    Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"

    Traducido por Google,

    El dispositivo de prevención de contraflujo con principio de presión reducida deberá estar certificado según NSF/ANSI 61, estar listado en ASSE® 1013, tener una clasificación de 180 °F y suministrarse con válvulas de bola de puerto completo. El cuerpo principal y las cubiertas de acceso serán de bronce con bajo contenido de plomo (ASTM B 584), el anillo del asiento y todos los polímeros internos serán Noryl™ y los elastómeros del disco del asiento serán de silicona. Los controles primero y segundo deberán estar en ángulo y ser accesibles para mantenimiento sin quitar la válvula de alivio o todo el dispositivo de la línea. Los controles compartirán una única cubierta de acceso y los grifos de prueba serán accesibles desde la parte superior del dispositivo. Si se instala en interiores, la instalación se suministrará con un adaptador de espacio de aire. El dispositivo de prevención de contraflujo con principio de presión reducida será un modelo 975XL3 de ZURN WILKINS.

    Cumplimiento:

    Aprobado por Massachusetts, cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 y 372** (menos del 0,25 % de contenido de plomo promedio ponderado), certificación ASSE® 1013, cumple con AWWA C511, certificación CSA® B64.4, cUPC®, C-UL ® Clasificado, aprobado por la Fundación para el control de conexiones cruzadas y la investigación hidráulica de la Universidad del Sur de California

    Características:

    • Válvula de contraflujo pequeña de bronce, compacta y más corta del mercado, lo que permite versatilidad de instalación.
    • El cuerpo totalmente de bronce garantiza durabilidad contra los elementos, con un cuerpo de control Noryl®* y sujetadores de acero inoxidable para resistir la corrosión con el tiempo.
    • El control modular EZSWAP® con acceso superior acelera las reparaciones y los reemplazos
    • Los puertos de prueba ubicados en la línea central de la válvula facilitan la instalación y las pruebas.
    • Los controles conectados entrelazados proporcionan ¼ de vuelta para acceder y desmontar
    • Los kits de reparación de bajo costo extienden la vida útil a un costo significativamente menor
    • Sin plomo* (contenido de plomo promedio ponderado máximo del 0,25 %)
    • Listado ASSE, listado UPC®, cumple con los requisitos NSF/ANSI/CAN 61 y 372; Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Transversales y la Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California; Cumple con la Ley de Agua Potable Segura

    Palabras clave: válvula de contraflujo de presión reducida, válvula de contraflujo de zona de presión reducida, válvula de contraflujo de principio de presión reducida, wilkins zurn, válvula de contraflujo de doble verificación, wilkins zurn 975xl, válvula de contraflujo rp, zurn 975xl, zurn wilkins 975xl, contraflujo de rp, control de conexión cruzada, zurn prevención de reflujo, reflujo del principio de presión reducida, reflujo de zona de presión reducida, válvula de reflujo zurn, 975xl3, válvula de reflujo zurn wilkins, dispositivo de reflujo rp, reflujo zurn, símbolo de válvula de reflujo, wilkins 975xl3, válvula de reflujo rp, presión de prueba hidrostática, 975xl zurn, zurn piezas del preventor de reflujo de wilkins, conjunto de prevención de reflujo de presión reducida, conjunto de prevención de reflujo de principio de presión reducida, preventor de reflujo de reducción de presión, conjunto de principio de presión reducida, conjunto de prevención de reflujo de presión reducida, asiento de válvula de alivio, preventor de reflujo pequeño, conjunto de contraflujo de doble verificación, resorte de válvula de alivio, Sello de válvula de alivio

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-975xl3
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.6
    • Ancho (pulgadas)2.87
    • Profundidad (pulgadas)9.31
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Descripción Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves