Publique sus productos
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer

    Traducido por Google,

    El dispositivo de prevención de reflujo de doble retención debe estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, con una capacidad de 180° y se suministra con válvulas de mariposa con certificación UL/FM e interruptor de supervisión. El cuerpo principal y las tapas de acceso deben ser de bronce con bajo contenido de plomo (ASTMB 584), el anillo de asiento y todos los polímeros internos deben ser de Noryl™ y los elastómeros del disco de asiento deben ser de silicona. La primera y la segunda válvula de retención deben estar ubicadas en ángulo y ser accesibles para mantenimiento desde la parte superior del dispositivo, sin necesidad de retirarlo de la línea. Las válvulas de retención deben compartir una sola tapa de acceso y las llaves de prueba deben ser accesibles desde la parte superior del dispositivo. El dispositivo de prevención de reflujo de doble retención debe ser un modelo WILKINS 950XL3BFSS.

    Cumplimiento:

    • Estándar NSFStandard61
    • Estándar NSFStandard372
    • Estándares ASSES
    • Código postal Único
    • UL
    • IPC
    • NPCC
    • USC Confirmado

    Características:

    • Ideal para usar donde se requieren válvulas sin plomo*. Diseñadas para su instalación en tuberías de agua potable, protegen contra el contrasifonaje y la contrapresión de agua contaminada en el suministro. El conjunto proporciona protección en caso de riesgo potencial no sanitario. Cuentan con válvulas de mariposa de cierre lento con asiento elástico y certificación UL/FM, e interruptor de supervisión. Para uso en interiores y exteriores.
    • Tamaños 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Presión mínima de trabajo del agua: 20 PSI
    • Presión máxima de agua de trabajo: 175 PSI
    • Temperatura mínima de trabajo del agua: 33°F
    • Temperatura máxima de trabajo del agua: 180°F
    • Presión de prueba hidrostática: 350 PSI
    • Conexiones finales Roscadas: (FNPT) ANSI B1.20.1

    Palabras clave: Válvula antirreflujo de doble control, Zurn 950XL3BFSS, válvula antirreflujo de doble control, válvula antirreflujo de agua potable, conjunto antirreflujo de bronce Zurn, 112-950XL3BFSS, 114-950XL3BFSS, 2-950XL3BFSS

    Especificaciones técnicas
    • Referencia950XL3BFSS
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosDouble Check Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.68
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)15.67
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas