Publique sus productos
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer

    Traducido por Google,

    El dispositivo de prevención de reflujo por principio de presión reducida debe estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, contar con certificación ASSE 1013, una capacidad de 180° y suministrarse con válvulas de mariposa con interruptor de supervisión y aprobación UL/FM. El cuerpo principal y las tapas de acceso deben ser de bronce con bajo contenido de plomo (ASTM B 584), el anillo del asiento y todos los polímeros internos deben ser de Noryl™ y los elastómeros del disco del asiento deben ser de silicona. La primera y la segunda válvula de retención deben estar en ángulo y ser accesibles para mantenimiento desde la parte superior del dispositivo, sin necesidad de retirarlo de la línea. Las válvulas de retención deben compartir una misma tapa de acceso y las llaves de prueba deben ser accesibles desde la parte superior del dispositivo. Si se instala en interiores, la instalación debe incluir un adaptador de espacio de aire. El dispositivo de prevención de reflujo por principio de presión reducida debe ser un modelo WILKINS 975XL3BFSS.

    Cumplimiento:

    • Listado por ASSE® 1013
    • Listado cUPC®
    • Certificado CSA® B64.4
    • Clasificado UL®
    • Clasificado C-UL®
    • Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas y la Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California (solo 2")
    • Cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 y 372*
    • *(Contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 %)

    Características:

    • Incluye válvulas de mariposa de cierre lento con asiento resiliente aprobadas por UL/FM e interruptores de supervisión
    • Válvula antirreflujo pequeña de bronce, compacta y más corta del mercado, lo que permite versatilidad de instalación.
    • El cuerpo totalmente de bronce garantiza durabilidad contra los elementos, con un cuerpo de retención de Noryl®* y sujetadores de acero inoxidable y manijas de válvula de bola para resistir la corrosión con el tiempo.
    • El control modular EZSWAP® con acceso superior acelera las reparaciones y los reemplazos
    • Los puertos de prueba ubicados en la línea central de la válvula facilitan la instalación y las pruebas.
    • Los cheques tienen una conexión de bloqueo giratorio para facilitar el acceso y el desmontaje.
    • Los kits de reparación de bajo costo extienden la vida útil a un costo significativamente menor
    • Listado por ASSE, listado por UPC®, clasificado por UL, cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 y 372, aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas e Investigación Hidráulica de la USC, cumple con la Ley de Agua Potable Segura

    Palabras clave: 975XL3BFSS; Conjunto de principio de presión reducida; Válvula antirreflujo; RP; 975XLBFSS; Seguridad hídrica; RPZ; Serie 900XL3, 112-975XL3BFSS, 2-975XL3BFSS

    Especificaciones técnicas
    • Referencia975XL3BFSS
    • Familia de productoPressure Reducing Valves
    • Grupo de productosPressure Reducing Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas