La válvula de mariposa 49 se utiliza en líneas de agua potable, principalmente en sistemas de rociadores contra incendios y en aplicaciones de protección contra incendios, riego y conexión de redes de agua. Entre sus características se incluyen opciones de conexión ranurada x ranurada, bridada x ranurada o ranurada x bridada. Viene equipada de serie con interruptores de supervisión y cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo. Los materiales incluyen un cuerpo principal y un disco de hierro dúctil resistente a la corrosión, un volante de hierro fundido, cojinetes de vástago de bronce y un revestimiento de epoxi fusionado. Incorpora un actuador resistente a la intemperie para instalaciones interiores o exteriores y una presión máxima de trabajo de 175 psi.
Cumplimiento:
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |