Publique sus productos
Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor
Wilkins

Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor

Traducido por Google,

El supresor de golpe de ariete estará certificado según la norma NSF/ANSI 372 y constará de un cuerpo de cobre con una entrada roscada macho hexagonal de latón con bajo contenido de plomo, un pistón de acetal, policarbonato o latón con bajo contenido de plomo, juntas tóricas de EPDM y soldadura sin plomo. El dispositivo se precargará y sellará en fábrica. El supresor de golpe de ariete será un ZURN WILKINS modelo 1260XL.

Cumplimiento:

  • Estándar NSFStandard372
  • ASSE
  • Código postal Único

Características:

  • Tallas: A, B, C, D, E, F
  • Rango de temperatura de 32°F a 212°F
  • Conexiones finales Roscadas ANSI/ASME B1.20.1

Palabras clave: Supresor de golpe de ariete, Supresor de golpe de ariete Zurn, Supresor de golpe de ariete 120XL, Supresor de golpe de ariete en funcionamiento, Usos del supresor de golpe de ariete, 260XL, 60XL

*El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies humedecidas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-1260xl
  • Familia de productoWater Hammer Arrestors
  • Grupo de productosWater Hammer Arrestor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros