Publique sus productos
Wilkins 310 Single Detector Check Valve
Wilkins

Wilkins 310 Single Detector Check Valve

Traducido por Google,

El cuerpo principal y la tapa de acceso serán de hierro dúctil con recubrimiento epoxi (ASTM A 536 Grado 4), el anillo de asiento y la válvula de retención serán de Noryl™, el vástago será de acero inoxidable (ASTM A 276) y los discos de asiento serán de EPDM. La válvula de retención será de resorte y accesible para mantenimiento sin necesidad de desmontar el dispositivo de la línea. La válvula de retención del detector será del modelo WILKINS 310.

Cumplimiento:

(Salvo que se indique lo contrario, se aplica a los tamaños de 4” y 6”).
• Factory Mutual 1045
• Certificado UL®
• Certificado C-UL®
• NYC MEA 303-02-E
• Certificado según NSF/ANSI 372* por IAPMO R&T (4" - 8")
*(0,25 % MÁXIMO DE CONTENIDO DE CLIENTES POTENCIALES PONDERADOS PROMEDIO)
Conjunto de válvula antirretorno de derivación de 3/4", modelo 910XL

Características:

  • Tamaños 4”, 6”, 8”
  • Presión máxima de trabajo del agua: 175 PSI
  • Temperatura máxima de funcionamiento del agua: 140 °F
  • Presión de prueba hidrostática: 350 PSI
  • Conexiones finales (con brida): ASME B16.42 Clase 150
    Especificaciones

    • Technical Application: Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard does not exist.

      keywords: Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Water Conservation,Zurn Wilkins,,10,0

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-310
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosSingle & Dual Check
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas