Publique sus productos
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Traducido por Google,

Zurn Wilkins 350. El conjunto de prevención de reflujo con doble retención debe estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015 y se suministrará con válvulas de compuerta de paso completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de hierro dúctil revestido con epoxi (ASTM A 536), el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. Las válvulas de retención deben ser accesibles para realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con doble retención debe ser un ZURN WILKINS modelo 350.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts,
  • NSF 61,
  • Norma NSF 372,
  • Listado por UL®,
  • Aprobado por la USC,
  • Aprobado por FM ®

Características:

  • Longitud de tendido corta para instalación en espacios reducidos
  • Rendimiento confiable y características de flujo mejoradas gracias al Compound Check patentado
  • Disponible en conexiones de extremo bridado, ranurado o ranurado x bridado para versatilidad de instalación
  • Sin roscas ni machos de roscar en el cuerpo ni en la tapa, lo que elimina la exposición a la corrosión.
  • La cubierta de acceso único reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento

Palabras clave: Válvula antirreflujo de doble retención, Wilkins 350, protección contra riesgos, válvula de retención, conjunto de prevención de reflujo, válvula de cierre, conjunto de válvula de retención doble, válvula de retención doble para riego

Modelo: 350, 350G, 350OSY, 350OSYG

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-350
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14
  • Ancho (pulgadas)11
  • Profundidad (pulgadas)31
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)155
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas