El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe estar certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1048 y se suministrará con válvulas de compuerta de puerto completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de hierro dúctil revestido con epoxi (ASTM A 536), el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser NORYL™ (certificado por NSF), el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser EPDM. La primera y la segunda válvulas de retención deben ser accesibles para mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe ser un modelo 350ADA de ZURN WILKINS.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: válvula de retención doble zurn, conjunto de detector de retención doble, dispositivo de prevención de reflujo, pernos de brida, juntas de brida, tuercas de brida, retenedor de válvula, conjunto de válvula, retenedor de asiento, accesorios de mamparo, conjunto de retenedor de tapa
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |