El conjunto de prevención de reflujo de doble verificación deberá estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, listado ASSE® 1015 y se suministrará con válvulas de compuerta de puerto completo. El cuerpo principal y la cubierta de acceso serán de acero inoxidable 304L, el anillo del asiento y la válvula de retención serán NORYL™, el vástago será de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento serán de EPDM. Los controles deberán ser accesibles para el mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de contraflujo de doble verificación será un modelo 350AST de ZURN WILKINS.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: zurn 350ast, conjunto de detector de doble verificación de acero inoxidable, preventor de reflujo, detector de doble verificación, conjuntos de detector de doble verificación
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |