Publique sus productos
Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer

Traducido por Google,

El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1048 y se suministrará con válvulas de compuerta de puerto completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de acero inoxidable 304L, el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de Noryl™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. La primera y la segunda válvulas de retención deben ser accesibles para realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe ser un modelo 350ASTDA de ZURN WILKINS.

Cumplimiento:

Clasificación ASSE 1048, clasificación UL, clasificación C-UL, aprobación FM, certificación CSA B64.5, aprobación USC, NSF/ANSI/CAN 61

Características:

  • La longitud de instalación corta garantiza una fácil instalación en espacios compactos
  • El bypass medido detecta fugas y uso no autorizado de agua para reducir los costos de mantenimiento y reparación.
  • El cuerpo de acero inoxidable de grado 304L de alta calidad y las cubiertas de acceso reducen la exposición a la corrosión.
  • Compatible con instalación horizontal y vertical.
  • Cumple con la ley sin plomo
  • Listado en ASSE® 1048
  • C510 compatible con AWWA (solo con puertas) y C550
  • Clasificado UL®
  • Clasificado C-UL®
  • Aprobado por FM®

Palabras clave: zurn 350astda, wilkins 350astda, conjunto de detector de doble verificación, cuerpo de acero inoxidable, tapas de acceso, exposición a la corrosión, sistemas de protección contra incendios, control de conexión cruzada, conexión de compuerta de salida ranurada, válvulas de compuerta con indicador de poste

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-350astda
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Detector Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas