El conjunto de prevención de contraflujo con principio de presión reducida deberá estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, listado ASSE® 1013 y se suministrará con válvulas de compuerta de puerto completo. El cuerpo principal y la cubierta de acceso serán de acero inoxidable 304L, el anillo del asiento y la válvula de retención serán NORYL™, el vástago será de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento serán de EPDM. Los controles y la válvula de alivio deberán ser accesibles para mantenimiento sin retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de contraflujo con principio de presión reducida será un modelo 375AST de ZURN WILKINS.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: zurn 375ast, 375ast, wilkins 375ast
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |