Publique sus productos
Wilkins 375DA Reduced Pressure Detector Assembly
Wilkins

Wilkins 375DA Reduced Pressure Detector Assembly

Traducido por Google,

El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida debe estar certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047 y debe suministrarse con válvulas de compuerta OS & Y de puerto completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de hierro dúctil revestido con epoxi (ASTM A 536), el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. Las válvulas de retención y de alivio deben ser accesibles para realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida debe ser un modelo 375DA de ZURN WILKINS.

Cumplimiento:

Aprobado por Massachusetts, listado ASSE 1047, clasificado UL, compatible con AWWA C550, clasificado C-UL, aprobado por FM, aprobado por USC, NSF/ANSI/CAN 61, CSA B64.4

Características:

  • La válvula de alivio y los controles son de fácil acceso para el mantenimiento en línea.
  • La detección de fugas y uso no autorizado de agua reduce los costos a lo largo del tiempo
  • Protección contra agua contaminada en aplicaciones de protección contra incendios de alto riesgo
  • El cuerpo de hierro dúctil revestido con epoxi y los componentes internos de acero inoxidable resisten la corrosión.
  • Costos de ciclo de vida más bajos
  • Listado por ASSE®
  • Clasificado UL®
  • Cumple con AWWA

Palabras clave: 6 válvulas antirreflujo, válvulas antirreflujo rpda, válvulas antirreflujo zurn wilkins 375 con fugas, válvulas antirreflujo zurn wilkins

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-375da
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas