Publique sus productos
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"

Traducido por Google,

Diseñado para su instalación en tuberías de riego, protege contra el reflujo y la contrapresión de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. El conjunto proporciona protección en caso de riesgo potencial para la salud. Solo para uso en aplicaciones no potables.

Cumplimiento:

  • Listado en ASSE® 1013
  • Listado cUPC®
  • Certificado CSA® B64.4
  • C511 compatible con AWWA
    • Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas e Hidráulicas
    Investigación en la Universidad del Sur de California

Características:

  • El recipiente a presión EZSwap® es extraíble para facilitar el acceso y brindar mayor comodidad.
  • La herramienta de purga (FLUSH) facilita la purga de las tuberías, ahorrando hasta 15 minutos por instalación.
  • El recipiente a presión EZSwap de nailon reforzado, duradero y resistente a los rayos UV, resiste la corrosión y la acumulación de minerales para soportar mejor las condiciones adversas.
  • La construcción minimalista en bronce actúa como elemento disuasorio contra robos.
  • Alta presión nominal de 175 psi
  • ASSE cotiza en 1013 y IAPMO cotiza en
  • Certificado por CSA B64.4
Especificaciones
  • The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F and supplied with full port ball valves. The main body shall be Nylon and the seat disc elastomers shall be silicone. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. For non-potable applications only. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a WILKINS Model 375.

    keywords: Backflow Preventers,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Irrigation,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Reduced Pressure Principle Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,75,5

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-375sm
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas