El dispositivo de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe ser de acero inoxidable, estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013, con clasificación para 180 °F y provisto con válvulas de bola de paso completo. El cuerpo principal debe ser de nailon y los elastómeros del disco del asiento deben ser de silicona. Si se instala en interiores, la instalación debe suministrarse con un adaptador de espacio de aire. El dispositivo de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe ser un modelo 375ST de ZURN WILKINS.
Cumplimiento:
- Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
- Aprobado por Massachusetts
- ASOCIACIÓN 1013
- Norma B64.4 de la CSA
- Aprobado por la USC
- NSF/ANSI/CAN 61
Características:
- Tamaños 1/2", 3/4", 1"
- Presión máxima de agua de trabajo 175 PSI
- Temperatura máxima de trabajo del agua 180 °F
- Presión de prueba hidrostática 350 PSI
- Conexiones finales Roscadas FNPT ANSI B1.20.1
Palabras clave: Dispositivo de prevención de reflujo, Dispositivo de prevención de presión de reflujo, Dispositivo de presión de reflujo de acero inoxidable, Piezas del dispositivo de prevención de reflujo,