Publique sus productos
Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

Traducido por Google,

El dispositivo de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe estar certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013, con clasificación para 180 °F y provisto con válvulas de bola de paso completo. El cuerpo principal debe ser de nailon y los elastómeros del disco del asiento deben ser de silicona. Si se instala en interiores, la instalación debe suministrarse con un adaptador de espacio de aire. El dispositivo de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe ser un modelo 375XL de ZURN WILKINS.

Cumplimiento:

Aprobado por Massachusetts, listado ASSE 1013, listado cUPC, certificado CSA B64.4, compatible con AWWA C511, aprobado por USC, NSF/ANSI/CAN 61 y 372

Características:

  • El recipiente a presión EZSwap es extraíble para facilitar el acceso y mayor comodidad
  • El recipiente a presión EZSwap, duradero y resistente a los rayos UV, resiste la corrosión y la acumulación de minerales para soportar mejor las condiciones más duras.
  • La construcción minimalista de bronce actúa como elemento disuasorio contra los robos.
  • La herramienta de limpieza de línea opcional permite limpiar la línea fácilmente, ahorrando hasta 15 minutos por instalación y facilitando la preparación para el invierno.
  • Listado en ASSE 1013 y listado en cUPC
  • Certificación CSA B64.4 y cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61
  • Cumple con la Ley de Agua Potable Segura
  • Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas y la Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California

Palabras clave: dispositivos de prevención de reflujo, dispositivo de prevención de reflujo de presión reducida, prevención de reflujo, dispositivo de prevención de reflujo Wilkins, dispositivo de prevención de reflujo Wilkins, válvula de prevención de reflujo

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-375xl
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica