Publique sus productos
Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer

Traducido por Google,

Válvula de retención doble con ventilación diseñada para su instalación en sistemas dispensadores de bebidas carbonatadas, así como en sistemas sin gas, para evitar que el gas dióxido de carbono (CO) o el agua carbonatada entren en contacto con la línea de suministro de agua potable de cobre. Filtro integral para evitar que los residuos ensucien los controles.

Especificaciones
  • The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 372, rated for 150 PSI. The body and tailpiece shall be stainless steel, series 300, and the elastomers shall be Silicone and Buna Nitrile (FDA Approved). The Carbonated Beverage Backflow shall include an integral stainless steel strainer screen. The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be a ZURN Wilkins Model 740.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-38-740
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosSingle & Dual Check
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas