El sistema de prevención de reflujo con doble retención debe estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015 y se suministra con válvulas de compuerta de paso completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de hierro dúctil con recubrimiento epóxico (ASTM A 536 Grado 4), el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. Las válvulas de retención deben ser accesibles para su mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El sistema de prevención de reflujo con doble retención debe ser un modelo WILKINS 450.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: Válvula antirreflujo Zurn 450, conjunto de válvula de retención doble, dispositivo antirreflujo Zurn, válvula de protección de agua potable, válvula de control de agua Zurn, 10-450, 212-450
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |