Publique sus productos
Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Traducido por Google,
Diseñado para la instalación en líneas de agua potable en sistemas de rociadores contra incendios para proteger contra sifonaje inverso y contrapresión de agua contaminada en el suministro de agua potable. El modelo 450DA proporcionará protección donde no exista un peligro potencial para la salud. Para aplicaciones que requieren flujo vertical hacia arriba y flujo vertical hacia abajo. Incorpora by-pass medido para detección de fugas y usos de agua no autorizados. NSF® Listed-Standard 61, Anexo G* *El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies mojadas.
Especificaciones
  • The Double Check Detector Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1048 and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Detector Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 450DA.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-450da
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Detector Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas