| El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe estar certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1048 y se suministra con válvulas de compuerta de paso completo. El cuerpo principal, el carrete y la tapa de acceso deben ser de acero inoxidable 304L, el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de Noryl™ (certificado por NSF), el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. La primera y la segunda válvulas de retención deben ser accesibles para su mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de doble retención debe ser un modelo WILKINS 450STDAR. Cumplimiento: (Sólo orientación vertical hacia arriba - vertical hacia abajo) • Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas e Investigación Hidráulica en la Universidad del Sur de California • Listado en ASSE® 1048 • Certificado CSA® B64.5 • C510 compatible con AWWA (solo con puertas) y C550 • Clasificado UL® • Clasificado C-UL® • Aprobado por FM® • Cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61* *(0,25 % MÁX. CONTENIDO PROMEDIO PONDERADO DE PLOMO) Características:
|
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |