Publique sus productos
Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traducido por Google,

El dispositivo de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013 y debe suministrarse con válvulas de compuerta de puerto completo. El cuerpo principal y las tapas de acceso deben ser de hierro dúctil revestido con epoxi (ASTM A 536 Grado 4), el anillo del asiento y la válvula de retención deben ser NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser EPDM. El diseño de vástago central guiado debe incorporar dos resortes de torsión para inclinar la válvula de retención en la posición cerrada. La primera y la segunda válvulas de retención deben ser accesibles para mantenimiento sin quitar la válvula de alivio o todo el dispositivo de la línea. Si se instala en interiores, la instalación debe suministrarse con un adaptador de espacio de aire. El dispositivo de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe ser un ZURN WILKINS Modelo 475 o 475V.

Características:

  • El patrón 475 "N" proporciona un espacio muy reducido
  • Comprobación compuesta de Zurn Wilkins para una baja pérdida de carga

Palabras clave: Válvula antirreflujo de presión reducida, regulador de reflujo, protección contra riesgos, modernizaciones, válvula de retención compuesta, conjunto de principio de presión reducida, conjunto de detector de presión reducida, conjuntos de principio de presión reducida, golpe de ariete, expansión térmica del agua, drenaje amplio, válvula antirreflujo, válvulas de cierre, válvula de alivio, amortiguadores de golpes de ariete, válvulas reductoras de presión de agua, válvulas de retención, escala de calibre

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-475
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors