El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida debe estar certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, y se suministra con válvulas de compuerta de paso completo OS e Y. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de acero inoxidable 304L, el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. Las válvulas de retención y de alivio deben ser accesibles para mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida debe ser un modelo WILKINS 475STDA.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: válvula antirreflujo, antirreflujo, válvula antirreflujo, válvulas antirreflujo, válvula antirreflujo, dispositivo antirreflujo, dispositivo de prevención de reflujo, prevención de reflujo, patrón n, doble retención, 475, 475stda, conjunto detector de presión reducida, 10-475STDA, 4-475STDA, 6-475STDA, 8-475STDA
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |