Publique sus productos
Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Traducido por Google,
Diseñado para su instalación en líneas de agua potable en sistemas de protección contra incendios para proteger contra el retrosifonaje y la contrapresión del agua contaminada en el suministro de agua potable. El Modelo 475DA brindará protección cuando exista un riesgo potencial para la salud. Para aplicaciones que requieren flujo vertical hacia arriba y flujo vertical hacia abajo. Incorpora by-pass con contador para detectar fugas y usos no autorizados del agua.

Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61*

*El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies mojadas.
Especificaciones
  • The Reduced Pressure Detector Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access covers shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Detector Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 475DA.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-475da
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica