Publique sus productos
Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer

Traducido por Google,

El conjunto de detector de presión reducida debe estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1047 y debe suministrarse con válvulas de compuerta OS & Y de puerto completo. El cuerpo principal y las tapas de acceso deben ser de hierro dúctil revestido con epoxi (ASTM A 536 Grado 4), el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser EPDM. La primera y la segunda válvula de retención deben ser accesibles para mantenimiento sin quitar la válvula de alivio o todo el dispositivo de la línea. Si se instala en interiores, la instalación debe suministrarse con un adaptador de espacio de aire. El conjunto de detector de presión reducida debe ser un ZURN WILKINS Modelo 475DA o 475DAV.

Cumplimiento:

Listado por ASSE® 1047 (de 4” a 8”), conforme a AWWA C550, clasificado por UL® (de 4” a 10”), clasificado por C-UL® (de 4” a 10”), aprobado por FM® (de 4” a 8”), aprobado por USC (de 4” a 8”), NSF/ANSI/CAN 61

Características:

  • Tamaños: 4", 6", 8", 10"
    Presión máxima de agua de trabajo 175 PSI
  • Temperatura máxima de trabajo del agua 140°F
  • Presión de prueba hidrostática 350 PSI Conexiones finales
  • (Ranurado para tubería de acero) AWWA C606
  • (Con brida) ANSI B16.42 Clase 150
  • Puerto de descarga de la válvula de alivio: 2 1/2” - 6” -2,75 pulg. cuadradas 8” - 10” - 3,69 pulg. cuadradas

Palabras clave: Dispositivo antirreflujo, dispositivo antirreflujo Zurn, dispositivo antirreflujo de presión reducida Zurn, dispositivo antirreflujo Wilkins, dispositivos antirreflujo reducidos Wilkins

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-475dav
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Detector Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas