| El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida cuenta con certificación NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1047 y se suministra con válvulas de compuerta de paso completo OS e Y. El cuerpo principal y la tapa de acceso son de acero inoxidable 304L, el anillo de asiento y la válvula de retención son de NORYL™, el vástago es de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento son de EPDM. Las válvulas de retención y la válvula de alivio son accesibles para mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida es un modelo WILKINS 475STDA. Cumplimiento:
Características:
|
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |