Publique sus productos
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Traducido por Google,

    El dispositivo de prevención de contraflujo con principio de presión reducida deberá estar homologado por ASSE® 1013, clasificado para 180 °F y suministrado con válvulas de bola de puerto completo. El cuerpo principal y las cubiertas de acceso serán de bronce (ASTM B 584), el anillo del asiento y todos los polímeros internos serán Noryl™ y los elastómeros del disco del asiento serán de silicona. La primera y segunda revisión deberán ser accesibles para mantenimiento sin quitar la válvula de alivio o todo el dispositivo de la línea. Si se instala en interiores, la instalación se suministrará con un adaptador de espacio de aire. Para uso únicamente en aplicaciones no potables. El dispositivo de prevención de contraflujo con principio de presión reducida será un modelo 975XL de ZURN WILKINS.

    Características:

    • El diseño del patrón en estrella reduce el tiempo y los costos de instalación
    • Un diseño probado y verdadero favorecido por instaladores de todo el mundo
    • El fácil acceso al primer control de eliminación de residuos reduce los costos de mantenimiento
    • Toda la unidad reparable en línea

    Palabras clave: wilkins 975xl, válvula de contraflujo zurn 975xl, válvula de contraflujo de presión reducida, válvula de contraflujo de principio de presión reducida, piezas de reparación zurn 975xl2, preparación para el invierno de wilkins zurn 975xl, válvulas de contraflujo de presión reducida (RP), conjuntos de zona de presión reducida

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-975xl
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.5
    • Ancho (pulgadas)5.12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Descripción Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica