La válvula reductora de presión debe estar certificada según NSF/ANSI/CAN 61 y 372, y consta de un cuerpo de bronce fundido con bajo contenido de plomo, una carcasa de campana de bronce y un perno para ajustar la presión aguas abajo. La carcasa de campana de bronce debe estar roscada al cuerpo. El conjunto debe tener un diseño de pistón equilibrado y debe reducir la presión tanto en condiciones de flujo como de ausencia de flujo y mantener una caída de menos de 10 psi desde la presión establecida hasta un caudal de 8 pies/s. El conjunto debe ser accesible para realizar tareas de mantenimiento sin tener que quitar el cuerpo de la línea. El conjunto debe incluir un cartucho extraíble y herrajes y vástago de acero inoxidable resistentes a la corrosión. La válvula reductora de presión debe ser un modelo 600XL3 o 625XL3 de ZURN WILKINS.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: Válvula reductora de presión, Ajuste de la válvula reductora de presión Zurn, Válvula reductora de presión Wilkins Zurn, Instalación de la válvula reductora de presión Zurn
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |