Publique sus productos
Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/4" - 1-1/4"
Wilkins

Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/4" - 1-1/4"

Traducido por Google,

Ideal para su uso donde se requieren válvulas sin plomo*. Diseñada para su instalación en tuberías de agua potable para proteger contra el reflujo y la contrapresión de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. El modelo 700XL proporciona protección donde no existe un riesgo potencial para la salud.

Cumplimiento
• Listado en ASSE® 1024
• Certificado CSA® B64.6
• Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61 y 372*
*(0,25 % MÁXIMO DE CONTENIDO DE CLIENTES POTENCIALES PONDERADOS PROMEDIO)

Características:

  • Varias opciones de configuración facilitan la instalación y las reparaciones.
  • La instalación horizontal o vertical reduce el tiempo de instalación y los costos asociados.
  • Viene de serie con una conexión de entrada tipo unión y una conexión de salida integral en el cuerpo.
  • Los resortes de acero inoxidable de alta calidad y el cuerpo de bronce con bajo contenido de plomo resisten la corrosión.
  • Listado en ASSE® 1024
  • Certificado por CSA®
  • Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61.
  • Sin plomo


Especificaciones
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, and ASSE® Listed 1024. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584), the check assemblies shall be NORYL ® (1/4”-1/2”) or DELRIN® (3/4”-1”). The seal ring and o-rings shall be Buna Nitrile. The Dual Check Valve shall be a ZURN WILKINS Model 700XL.

    keywords: Automotive Center,Retail,Manufacturing Floor,Industrial,Office Space,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Classrooms,School Systems,Educational Facilities,Universities,Custodial Closets,Military,Janitorial Closets,Sports Complex/Recreational Center,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,On-Site Office,Correctional/Institutional,Janitorial Closets/Custodial Closets,Architectural/Aesthetics,Storage Areas,Development,Civil,Maintenance Facilities/Storage,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,Boiler Rooms and Custodial Areas,Healthcare,Hospitality,Government Buildings,High Rise Buildings,Backflow Preventers,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Residential Single-Family,Waterworks,Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,00XL,0XL

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-700xl
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosSingle & Dual Check
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas