Publique sus productos
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Traducido por Google,

Diseñado para instalarse en líneas de agua de riego para proteger contra el retrosifonaje de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. El ensamblaje debe proporcionar protección donde exista un peligro potencial para la salud.

Especificaciones
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-720A
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosPressure Vacuum Breaker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Descripción Uniclass 2015Vacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves