Publique sus productos
Wilkins WBR (WBR-6X8.5) In Building Riser, 4" - 10", Lead Free*
Wilkins

Wilkins WBR (WBR-6X8.5) In Building Riser, 4" - 10", Lead Free*

Traducido por Google,

Las tuberías verticales para interiores ZURN WILKINS Modelo WBR están diseñadas para conectar la línea de suministro de agua exterior al sistema de agua interior del edificio. Pueden utilizarse en aplicaciones de agua potable.

Cumplimiento:

  • Certificado UL®
  • Listado en ULC ®
  • Aprobado por FM®
  • Certificado según la norma NSF/ANSI 372* por IAPMO R&T.
    *(0,25 % MÁXIMO DE CONTENIDO DE CLIENTES POTENCIALES PONDERADOS PROMEDIO)

Características:

  • Tallas 4", 6", 8", 10"
  • Presión máxima de trabajo del agua: 200 PSI
  • Temperatura máxima de trabajo del agua: 140 °F
  • Diseñado para cumplir con las normas NFPA 13 y 24. Los soportes en el lado de entrada proporcionan puntos de fijación para el equipo de instalación de tuberías. Se proporcionan asas para elevación y anclaje al bloque de empuje de hormigón.
Especificaciones

  • keywords: Grounds,Retail,Office,Commercial,Hospitality,Government Buildings,High Rise Buildings,Fire Protection,Sports Complex/Recreational Center,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Fire Protection System,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Multi-Story,Food Service,Building Risers,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Accessories and Test Kits,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Industrial/Processing Plant,Waterworks,Tools and Accessories,Zurn Wilkins Water Control,Lead-Free Law Compliance,Zurn Wilkins,,BR,R,WBR, Wilkins Building Riser, In Building Riser, Extended WBR, Extended In Building Riser

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-wbr
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de productosValve Setters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros